Volants en tôle d'acier, forme A, 3 rayons (K1875)

Volants en tôle d'acier, forme A, 3 rayons (K1875)
Matière :
Acier.
Finition :
laquage époxy noir RAL 9005.
Nota :
Corps de roue en tôle d'acier.
Moyeu soudé.

Forme A : 3 rayons
Forme B : 4 rayons
Forme C : 5 rayons

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1875.0125X12
K1875.0125X14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Trou de fixation
(mm)

8.28 €

1 4 jours 12H9

8.28 €

1 4 jours 14H9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface laqué poudre Couleur principale noir
Forme A Type-forme 3 rayons D1=Diamètre extérieur(mm) 125
D3(mm) 30 L1(mm) 18 L2(mm) 18
L3=hauteur(mm) 29 Nombre de rayons 3 Désignation Volant
S=Épaisseur(mm) 1,5 Poids(kg) 0,2860

Assistance technique