Volants en tôle d'acier, forme C, 5 rayons (K1875)

Volants en tôle d'acier, forme C, 5 rayons (K1875)
Matière :
Acier.
Finition :
laquage époxy noir RAL 9005.
Nota :
Corps de roue en tôle d'acier.
Moyeu soudé.

Forme A : 3 rayons
Forme B : 4 rayons
Forme C : 5 rayons

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1875.0250X22
K1875.0250X26
K1875.0315X26
K1875.0315X30
K1875.0400X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=hauteur
(mm)
S=Épaisseur
(mm)
Poids
(kg)

23.64 €

1 4 jours 25022H9453028522,51,4800

23.64 €

1 4 jours 25026H9453028522,51,4800

37.36 €

1 4 jours 31526H9553533642,52,3000

37.36 €

1 4 jours 31530H9553533642,52,3000

59.83 €

1 4 jours 40030H96540388234,0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface laqué poudre Couleur principale noir
Forme C Type-forme 5 rayons Nombre de rayons 5
Désignation Volant

Assistance technique