Charnière dégondable en thermoplastique, à droite (K0434)

Charnière dégondable en thermoplastique, à droite (K0434)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Axe en Inox

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Peuvent être vissées sur tous les éléments plans

· Sur demande : Avec broche-guide pour rainures de profilés aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0434.2251515
K0434.2251518
K0434.2251520
K0434.2251523
K0434.2251525
K0434.2251528
K0434.2251533
K0434.2301815
K0434.2301818
K0434.2301820
K0434.2301823
K0434.2301825
K0434.2301828
K0434.2301833
K0434.2352015
K0434.2352018
K0434.2352020
K0434.2352023
K0434.2352025
K0434.2352028
K0434.2352033
K0434.2402315
K0434.2402318
K0434.2402320
K0434.2402323
K0434.2402325
K0434.2402328
K0434.2402333
K0434.2452515
K0434.2452518
K0434.2452520
K0434.2452523
K0434.2452525
K0434.2452528
K0434.2452533
K0434.2502815
K0434.2502818
K0434.2502820
K0434.2502823
K0434.2502825
K0434.2502828
K0434.2502833
K0434.2603318
K0434.2603320
K0434.2603323
K0434.2603325
K0434.2603328
K0434.2603333
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc
(mm)
A2=entraxe des alésages droite
(mm)
A3=Longueur de lame gauche
(mm)
A4=Longueur de lame droite
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Poids
(kg)

4.32 €

1 4 jours 52151526266254250,0314

4.44 €

1 4 jours 55,51517,52629,57005000,0330

4.44 €

1 4 jours 61,515202635,57004000,0347

4.57 €

1 4 jours 64,51522,52638,58003500,0368

4.67 €

1 4 jours 69,515252643,58003250,0382

4.77 €

1 4 jours 74,51527,52648,58003200,0380

4.84 €

1 4 jours 83,51532,52657,58002400,0435

4.44 €

1 4 jours 55,517,51529,5267504500,0325

4.44 €

1 4 jours 5917,517,529,529,57505000,0346

4.57 €

1 4 jours 6517,52029,535,57004000,0351

4.57 €

1 4 jours 6817,522,529,538,58003500,0384

4.57 €

1 4 jours 7317,52529,543,58003500,0399

4.57 €

1 4 jours 7817,527,529,548,58003500,0433

4.67 €

1 4 jours 8717,532,529,557,58002400,0450

4.44 €

1 4 jours 61,5201535,5267004000,0341

4.57 €

1 4 jours 652017,535,529,57505000,0361

4.67 €

1 4 jours 71202035,535,57504000,0382

4.67 €

1 4 jours 742022,535,538,58003500,0400

4.77 €

1 4 jours 79202535,543,58003500,0415

4.77 €

1 4 jours 842027,535,548,58003500,0432

4.84 €

1 4 jours 932032,535,557,58002400,0465

4.57 €

1 4 jours 64,522,51538,5266504250,0364

4.57 €

1 4 jours 6822,517,538,529,57505000,0376

4.67 €

1 4 jours 7422,52038,535,57504000,0399

4.67 €

1 4 jours 7722,522,538,538,58003500,0421

4.81 €

1 4 jours 8222,52538,543,58003500,0435

4.84 €

1 4 jours 8722,527,538,548,58003500,0453

4.93 €

1 4 jours 9622,532,538,557,58002400,0493

4.67 €

1 4 jours 69,5251543,5266504250,0378

4.57 €

1 4 jours 732517,543,529,57505000,0395

4.77 €

1 4 jours 79252043,535,57004000,0412

4.81 €

1 4 jours 822522,543,538,58003500,0432

4.77 €

1 4 jours 87252543,543,58003250,0453

4.84 €

1 4 jours 922527,543,548,58003200,0466

4.84 €

1 4 jours 1012532,543,557,58002400,0501

4.77 €

1 4 jours 74,527,51548,5266504250,0398

4.57 €

1 4 jours 7827,517,548,529,57505000,0411

4.77 €

1 4 jours 8427,52048,535,57004000,0428

4.84 €

1 4 jours 8727,522,548,538,58003500,0454

4.84 €

1 4 jours 9227,52548,543,58003250,0467

4.84 €

1 4 jours 9727,527,548,548,58003200,0486

4.84 €

1 4 jours 10627,532,548,557,58002400,0526

4.67 €

1 4 jours 8732,517,557,529,57505000,0449

4.84 €

1 4 jours 9332,52057,535,57004000,0469

4.93 €

1 4 jours 9632,522,557,538,58003500,0486

4.84 €

1 4 jours 10132,52557,543,58003250,0507

4.84 €

1 4 jours 10632,527,557,548,59003200,0523

4.84 €

1 4 jours 11532,532,557,557,59002400,0565

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 48 Matériau principal Thermoplastique Couleur principale noir
Version 2 droite B2(mm) 28 D1(mm) 6,6
D2(mm) 6 D3(mm) 14 H(mm) 9
Type de fixation avec perçages Finition 1 dégondable Désignation Charnière
Matériau du composant Acier inoxydable Type de produit Charnière dégondable PL Edelstahl true

Assistance technique