Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0438.1322020 |
K0438.2322020 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finition | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.87 € | 1 | 4 jours | gauche | 0,0215 | ||
5.87 € | 1 | 4 jours | droite | 0,0217 |
Loading...
Largeur(mm) | 32 | Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | noir |
---|---|---|---|---|---|
Version 2 | avec broches-guides | A=Longueur(mm) | 60 | Type de fixation | avec perçages |
Finition 1 | dégondable | Désignation | Charnière | F1(N) | 200 |
F2(N) | 100 | Matériau du composant | Acier inoxydable | Type de produit | Charnière dégondable |
PL Edelstahl | true |
Configurer
Propriétés de base
Finition
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles