Charnières en plastique, séparables, démontables, forme A, avec axe de fixation (K1963)

Charnières en plastique, séparables, démontables, forme A, avec axe de fixation (K1963)
· Charnières séparables

· Charnières démontables

· Sans outil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1963.25151501
K1963.30181801
K1963.35202001
K1963.40232301
K1963.45252501
K1963.50282801
K1963.60333301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc
(mm)
A2=entraxe des alésages droite
(mm)
A3=Longueur de lame gauche
(mm)
A4=Longueur de lame droite
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Poids
(kg)

9.23 €

1 4 jours 52151526266254250,0310

9.36 €

1 4 jours 5917,517,529,529,57004000,0330

10.29 €

1 4 jours 71202035,535,57004000,0350

9.55 €

1 4 jours 7722,522,538,538,57504500,0370

9.65 €

1 4 jours 87252543,543,57504500,0390

9.76 €

1 4 jours 9727,527,548,548,58004250,0410

9.76 €

1 4 jours 11532,532,557,557,58501750,0450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 48 Matériau principal Thermoplastique Couleur principale noir
Forme A B2(mm) 28 D1(mm) 6,6
D2(mm) 6 D3(mm) 14 H(mm) 9
Type de fixation avec perçages Désignation Charnière Type de forme avec axe de fixation
Matériau du composant Acier inoxydable Composant de finition de surface naturel Type de produit Charnière
PL Edelstahl false

Assistance technique