Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1964.26151503 |
K1964.30181803 |
K1964.40232303 |
K1964.45252503 |
K1964.60333303 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur (mm) | A1=Entraxe des alésages à gauc (mm) | A2=entraxe des alésages droite (mm) | A3=Longueur de lame gauche (mm) | A4=Longueur de lame droite (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.43 € | 1 | 4 jours | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 700 | 560 | 0,1400 | ||
31.23 € | 1 | 4 jours | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 800 | 575 | 0,1670 | ||
37.49 € | 1 | 4 jours | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 900 | 675 | 0,2070 | ||
40.12 € | 1 | 4 jours | 85 | 25 | 25 | 42,5 | 42,5 | 900 | 675 | 0,2330 | ||
50.09 € | 1 | 4 jours | 113 | 32,5 | 32,5 | 56,5 | 56,5 | 900 | 260 | 0,2850 |
Loading...
Largeur(mm) | 48 | Matériau principal | Acier inoxydable A4 | Corde acier | 1.4401 |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | poli finition miroir | Forme | C | B2(mm) | 28 |
D1(mm) | 6,6 | D2(mm) | 6 | D3(mm) | 14 |
H(mm) | 9 | Type de fixation | avec perçages | Désignation | Charnière |
Type de forme | avec broche/tête et goupille fendue | Matériau du composant | Acier inoxydable | Composant de finition de surface | naturel |
Type de produit | Charnière | PL Edelstahl | true |
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc(mm)
A2=entraxe des alésages droite(mm)
A3=Longueur de lame gauche(mm)
A4=Longueur de lame droite(mm)
F1(N)
F2(N)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles