Poignées de manutention en plastique avec surfaces de préhension souples (K1877)

Poignées de manutention en plastique avec surfaces de préhension souples (K1877)
Matière :
Composants principaux en polypropylène (PP).
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Douilles taraudées en laiton.
Finition :
Composants principaux noirs.
Composants souples noirs, orange, jaunes, rouges, verts, bleus, gris.
Douilles taraudées zinguées.
Exemple de commande :
K1877.09404184
(poignée de couleur rouge)
Remarque :
Δ Indiquer le code couleur souhaité ici.
Nota :
Très bon confort de transport et de préhension grâce à la surface intérieure douce de la poignée.
Montage :
Fixation par l'arrière.
Sur demande :
Composants principaux gris avec autres combinaisons de couleurs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1877.0940411
K1877.09404116
K1877.0940412
K1877.09404184
K1877.09404186
K1877.09404187
K1877.09404188
K1877.1170511
K1877.1170512
K1877.11705116
K1877.11705184
K1877.11705186
K1877.11705187
K1877.11705188
K1877.1540611
K1877.1540612
K1877.15406116
K1877.15406184
K1877.15406186
K1877.15406187
K1877.15406188
K1877.1540811
K1877.1540812
K1877.15408116
K1877.15408184
K1877.15408186
K1877.15408187
K1877.15408188
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant A=Espacement des trous
(mm)
D=Trou de fixation H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
Poids
(kg)
B
(mm)

7.73 €

1 4 jours noir93,7M448,81050,031016,3

7.73 €

1 4 jours jaune93,7M448,81050,031016,3

7.73 €

1 4 jours orange93,7M448,81050,031016,3

7.73 €

1 4 jours rouge93,7M448,81050,031016,3

7.73 €

1 4 jours vert93,7M448,81050,031016,3

7.73 €

1 4 jours bleu93,7M448,81050,031016,3

7.73 €

1 4 jours gris93,7M448,81050,031016,3

8.08 €

1 4 jours noir117M553,8134,70,065020,6

8.08 €

1 4 jours orange117M553,8134,70,065020,6

8.08 €

1 4 jours jaune117M553,8134,70,065020,6

8.08 €

1 4 jours rouge117M553,8134,70,065020,6

8.08 €

1 4 jours vert117M553,8134,70,065020,6

8.08 €

1 4 jours bleu117M553,8134,70,065020,6

8.08 €

1 4 jours gris117M553,8134,70,065020,6

8.68 €

1 4 jours noir148,5M665170,30,106026,7

8.68 €

1 4 jours orange148,5M665170,30,106026,7

8.68 €

1 4 jours jaune148,5M665170,30,106026,7

8.68 €

1 4 jours rouge148,5M665170,30,106026,7

8.68 €

1 4 jours vert148,5M665170,30,106026,7

8.68 €

1 4 jours bleu148,5M665170,30,106026,7

8.68 €

1 4 jours gris148,5M665170,30,106026,7

9.45 €

1 4 jours noir148,5M865170,30,106026,7

9.45 €

1 4 jours orange148,5M865170,30,106026,7

9.45 €

1 4 jours jaune148,5M865170,30,106026,7

9.45 €

1 4 jours rouge148,5M865170,30,106026,7

9.45 €

1 4 jours vert148,5M865170,30,106026,7

9.45 €

1 4 jours bleu148,5M865170,30,106026,7

9.45 €

1 4 jours gris148,5M865170,30,106026,7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polypropylène Couleur principale noir Matériau du composant Thermoplastique
Version 2 Standard Assemblage à l'arrière Poignée de tirage : section transversale ergonomique
Capacité de charge(N) 500 Finition 1 avec surface intérieure souple Désignation Poignée Cintrée
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique