Charnière en thermoplastique (K0435)

Charnière en thermoplastique (K0435)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Peuvent être vissées sur tous les éléments plans

· Montage à gauche ou à droite avec différentes longueurs de lame

· Axe en Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0435.201212
K0435.251515
K0435.251518
K0435.251520
K0435.251523
K0435.251525
K0435.251528
K0435.251533
K0435.301818
K0435.301820
K0435.301823
K0435.301825
K0435.301828
K0435.301833
K0435.352020
K0435.352023
K0435.352025
K0435.352028
K0435.352033
K0435.402323
K0435.402325
K0435.402328
K0435.402333
K0435.452525
K0435.452528
K0435.452533
K0435.502828
K0435.502833
K0435.603333
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
A=Longueur
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc
(mm)
A2=entraxe des alésages droite
(mm)
A3=Longueur de lame gauche
(mm)
A4=Longueur de lame droite
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Poids
(kg)

2.14 €

1 4 jours 3039144,2385,511,511,519,519,54002000,0077

4.31 €

1 4 jours 4852286,66149151526266254250,0317

4.44 €

1 4 jours 4855,5286,661491517,52629,57005000,0332

4.44 €

1 4 jours 4861,5286,6614915202635,57004000,0355

4.57 €

1 4 jours 4864,5286,661491522,52638,58003500,0359

4.67 €

1 4 jours 4869,5286,6614915252643,58003250,0392

4.77 €

1 4 jours 4874,5286,661491527,52648,58003200,0394

4.84 €

1 4 jours 4883,5286,661491532,52657,58002400,0414

4.44 €

1 4 jours 4859286,6614917,517,529,529,57004000,0312

4.44 €

1 4 jours 4865286,6614917,52029,535,57004000,0371

4.57 €

1 4 jours 4868286,6614917,522,529,538,57504500,0374

4.57 €

1 4 jours 4873286,6614917,52529,543,57504500,0410

4.57 €

1 4 jours 4878286,6614917,527,529,548,59004250,0409

4.67 €

1 4 jours 4887286,6614917,532,529,557,58502000,0436

4.67 €

1 4 jours 4871286,66149202035,535,57004000,0391

4.67 €

1 4 jours 4874286,661492022,535,538,57504500,0365

4.77 €

1 4 jours 4879286,66149202535,543,57504500,0433

4.77 €

1 4 jours 4884286,661492027,535,548,58004250,0432

4.84 €

1 4 jours 4893286,661492032,535,557,58001750,0464

4.67 €

1 4 jours 4877286,6614922,522,538,538,57504500,0336

4.81 €

1 4 jours 4882286,6614922,52538,543,57504500,0405

4.84 €

1 4 jours 4887286,6614922,527,538,548,58004250,0400

4.93 €

1 4 jours 4896286,6614922,532,538,557,58501750,0429

4.77 €

1 4 jours 4887286,66149252543,543,57504500,0471

4.84 €

1 4 jours 4892286,661492527,543,548,58004250,0468

4.84 €

1 4 jours 48101286,661492532,543,557,58502000,0499

4.84 €

1 4 jours 4897286,6614927,527,548,548,58004250,0470

4.84 €

1 4 jours 48106286,6614927,532,548,557,58502000,0499

4.84 €

1 4 jours 48115286,6614932,532,557,557,58501750,0527

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale noir Type de fixation avec perçages
Désignation Charnière Matériau du composant Acier inoxydable Type de produit Charnière

Assistance technique