Charnière en thermoplastique avec trous oblongs (K0437)

Charnière en thermoplastique avec trous oblongs (K0437)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Peuvent être ajustées horizontalement et être alignées

· Axe en Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0437.402020

Référence pièce
K0437.402020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.92 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 40 Matériau principal Thermoplastique Couleur principale noir
A=Longueur(mm) 65 Type de fixation trous oblongs Finition 1 avec trou oblong
Désignation Charnière F1(N) 500 F2(N) 300
Matériau du composant Acier Type de produit Charnière Poids(kg) 0,0231

Vous vous trouvez sur la page de Charnière en thermoplastique avec trous oblongs (K0437), le numéro d'article est le suivant: K0437.402020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0437.402020.

Assistance technique