Charnières soudables, forme B (K0984)

Charnières soudables, forme B (K0984)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Matériau : acier profilé soudable

· Lubrification par graisseur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0984.113080012
K0984.116100012
K0984.116120012
K0984.118135012
K0984.120150012
K0984.120180012
K0984.123200012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur *Le chiffre entre () est la longueur min. du type réglable.
(mm)
Largeur
(mm)
A=Longueur
(mm)
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
Poids
(kg)

6.67 €

1 4 jours 8080161380,0817

7.51 €

1 4 jours 1001002016100,1601

9.48 €

1 4 jours 1201202016100,1895

11.74 €

1 4 jours 13513522,518120,2680

13.03 €

1 4 jours 15015025,520130,3726

15.74 €

1 4 jours 1801802520140,4469

25.45 €

1 4 jours 2002002923160,6703

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme B Version 2 avec graisseur
Type de fixation soudable Finition 1 soudable Désignation Charnière
Matériau du composant Acier Type de produit Charnière dégondable

Assistance technique