Charnière en plastique avec vis de fixation (K1006)

Charnière en plastique avec vis de fixation (K1006)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Axe et tige filetée en acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1006.05241515
K1006.06241515
K1006.06322020
K1006.08322020
K1006.08483232
K1006.10483232
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
A=Longueur
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc
(mm)
A2=entraxe des alésages droite
(mm)
A3=Longueur de lame gauche
(mm)
A4=Longueur de lame droite
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
L
(mm)
Poids
(kg)

7.36 €

1 4 jours 484830M551010,51515242417801370150,0462

7.36 €

1 4 jours 484830M651010,51515242417801370150,0488

9.58 €

1 4 jours 646440M6512132020323241201760200,0872

9.58 €

1 4 jours 646440M8512132020323241201760200,0995

16.31 €

1 4 jours 959560M88181931,531,547,547,549001275200,2637

16.31 €

1 4 jours 959560M108181931,531,547,547,549001275200,2768

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale noir Type de fixation vis de fixation
Finition 1 avec vis de fixation Désignation Charnière Type de produit Charnière

Assistance technique