Charnière en plastique avec insert et vis de fixation (K1007)

Charnière en plastique avec insert et vis de fixation (K1007)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Axe et tige filetée en acier, douille en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1007.05241515
K1007.06241515
K1007.06322020
K1007.08322020
K1007.08483232
K1007.10483232
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
A=Longueur
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc
(mm)
A2=entraxe des alésages droite
(mm)
A3=Longueur de lame gauche
(mm)
A4=Longueur de lame droite
(mm)
D4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
L
(mm)
Poids
(kg)

7.85 €

1 4 jours 484830M551010,5715152424M518501350150,0415

7.85 €

1 4 jours 484830M651010,5715152424M618501350150,0419

10.04 €

1 4 jours 646440M651213920203232M640001600200,0790

10.04 €

1 4 jours 646440M851213920203232M840001600200,0823

16.31 €

1 4 jours 959560M8818191331,531,547,547,5M831001400200,2425

16.31 €

1 4 jours 959560M10818191331,531,547,547,5M1031001400200,2500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale noir Version 2 avec vis de fixation
Type de fixation douilles et vis de fixation Finition 1 avec insert Désignation Charnière
Type de produit Charnière

Assistance technique