Charnières à ressort en acier ou Inox 75 mm (K1174)

Charnières à ressort en acier ou Inox 75 mm (K1174)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Fermeture et ouverture automatiques

· Matériau : acier ou Inox 1.4301

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1174.120750
K1174.20750
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal F1
(N)
F2
(N)
Poids
(kg)
PL Edelstahl

15.85 €

1 4 jours Acier inoxydable A2143017400,0148true

10.33 €

1 4 jours Acier118012100,0131false

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 75 Couleur principale naturel A=Longueur(mm) 20
A1(mm) 11,2 B1(mm) 60 D(mm) 2,8
D1(mm) 1,8 Type de fixation avec perçages S(mm) 0,8
Finition 1 ressort d'ouverture Désignation Charnière à Ressort Type de produit Charnière à Ressort

Assistance technique