Charnières à Ressort en acier ou Inox 240 mm, Ouverture à ressort (K1177)

Charnières à Ressort en acier ou Inox 240 mm, Ouverture à ressort (K1177)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Matériau : acier ou Inox 1.4301

· Ouverture automatique

· Forme A : sans perçages

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1177.14024000
K1177.14024001
K1177.4024000
K1177.4024001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Forme Version 2 A1
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
Type de fixation F1
(N)
F2
(N)
Poids
(kg)

46.17 €

1 4 jours Acier inoxydable A2naturelAsans trou---soudable9200204000,1646

50.08 €

1 4 jours Acier inoxydable A2naturelBavec perçage22,7604avec perçages9200204000,1596

32.90 €

1 4 jours AciernaturelAsans trou---soudable5800131000,1644

34.47 €

1 4 jours AcierzinguéBavec perçage22,7604avec perçages5800131000,1643

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 240 A=Longueur(mm) 40 D1(mm) 4
S(mm) 1,5 Finition 1 ressort d'ouverture Désignation Charnière à Ressort
Type de produit Charnière à Ressort

Assistance technique