Charnières à ressort profil aluminium 0,35 Nm, ouverture à ressort (K1179)

Charnières à ressort profil aluminium 0,35 Nm, ouverture à ressort (K1179)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Ouverture automatique

· Ressort de tension intégré

· Plage de température -20 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1179.55670
K1179.556701
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Poids
(kg)
PL Edelstahl

20.71 €

1 4 jours incolore0,0620false

20.71 €

1 4 jours noir0,0626-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 67 Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface anodisé
A=Longueur(mm) 55 A1(mm) 38 B1(mm) 48
D(mm) 6,3 D1(mm) 18 Type de fixation avec perçages
S(mm) 4,5 Finition 1 ressort d'ouverture Désignation Charnière à Ressort
F1(N) 5000 F2(N) 4200 Type de produit Charnière à Ressort

Assistance technique