Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1180.55671 |
K1180.556711 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | Poids (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.71 € | 1 | 4 jours | incolore | 0,0650 | false | ||
20.71 € | 1 | 4 jours | noir | 0,0631 | - |
Loading...
Largeur(mm) | 67 | Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | anodisé |
---|---|---|---|---|---|
A=Longueur(mm) | 55 | A1(mm) | 38 | B1(mm) | 48 |
D(mm) | 6,3 | D1(mm) | 18 | Type de fixation | avec perçages |
S(mm) | 4,5 | Finition 1 | ressort de fermeture | Désignation | Charnière à Ressort |
F1(N) | 5000 | F2(N) | 4200 | Type de produit | Charnière à Ressort |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles