Charnières à ressort profil aluminium 3,8 Nm, ouverture à ressort (K1182)

Charnières à ressort profil aluminium 3,8 Nm, ouverture à ressort (K1182)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Ouverture automatique

· Vis CHC à six pans creux selon DIN 912 incluses

· Plage de température -20 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1182.821000
K1182.8210001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Poids
(kg)
PL Edelstahl

49.97 €

1 4 jours incolore0,1850false

49.97 €

1 4 jours noir0,1854-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 100 Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface anodisé
A=Longueur(mm) 82,5 A1(mm) 56,5 B1(mm) 74
D(mm) 6,2 D1(mm) 24 Type de fixation avec perçages
S(mm) 5,5 Finition 1 ressort d'ouverture Désignation Charnière à Ressort
F1(N) 9000 F2(N) 11900 Type de produit Charnière à Ressort

Assistance technique