Charnières à ressort Charnières à ressort de tension pour profilé aluminium 3,8 Nm, sans ressort (K1182)

Charnières à ressort Charnières à ressort de tension pour profilé aluminium 3,8 Nm, sans ressort (K1182)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Fermeture automatique

· Vis CHC à six pans creux selon DIN 912 incluses

· Plage de température -20 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1182.821002
K1182.8210021
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale

37.90 €

1 4 jours incolore

37.90 €

1 4 jours noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 100 Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface anodisé
A=Longueur(mm) 82,5 A1(mm) 56,5 B1(mm) 74
D(mm) 6,2 D1(mm) 24 Type de fixation avec perçages
S(mm) 5,5 Finition 1 sans ressort Désignation Charnière
F1(N) 9190 F2(N) 14080 Type de produit Charnière
Poids(kg) 0,1490 PL Edelstahl false

Assistance technique