Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1198.556711 |
K1198.556712 |
K1198.556713 |
K1198.556715 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couple max. (Nm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
39.45 € | 1 | 4 jours | 1,8 | 0,1061 | ||
43.02 € | 1 | 4 jours | 2,5 | 0,1057 | ||
51.62 € | 1 | 4 jours | 3,2 | 0,1075 | ||
71.70 € | 1 | 4 jours | 5 | 0,1060 |
Loading...
Largeur(mm) | 67 | Matériau principal | Aluminium | Couleur principale | anodisé noir |
---|---|---|---|---|---|
A=Longueur(mm) | 55 | A1(mm) | 38 | B1(mm) | 48 |
D(mm) | 6,3 | D1(mm) | 18 | Type de fixation | avec perçages |
S(mm) | 4,5 | Finition 1 | avec fonction de verrouillage | Désignation | Charnière |
F1(N) | 11300 | F2(N) | 5700 | Type de produit | Charnière avec fonction de verrouillage |
Configurer
Propriétés de base
Couple max.(Nm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles