Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1304.1761218
Largeur(mm) | 76 | Matériau principal | Acier inoxydable A4 | Corde acier | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | polie mate | A=Longueur(mm) | 12,5 | A1(mm) | 23 |
A2(mm) | 19 | A3(mm) | 18 | B1(mm) | 66 |
D1(mm) | 6 | H1(mm) | 13 | T(mm) | 6 |
Type de fixation | avec perçages | Finition 1 | vissable | Désignation | Charnière |
D=Filetage | M6 | H=Hauteur(mm) | 18,5 | Type de produit | Charnière dégondable |
Poids(kg) | 0,1024 | PL Edelstahl | true |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles