Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1342.06251616
Charge utile(N) | 5000 | Largeur(mm) | 50 | Matériau principal | Acier inoxydable A4 |
---|---|---|---|---|---|
Corde acier | 1.4401 | Corps de finition de surface | polie mate | A=Longueur(mm) | 50 |
B2(mm) | 32 | B3(mm) | 9 | D1(mm) | 6,4 |
D2(mm) | 6 | H(mm) | 10 | Type de fixation | avec perçages |
A1=Entraxe des alésages à gauc(mm) | 16 | A2=entraxe des alésages droite(mm) | 16 | A3=Longueur de lame gauche(mm) | 25 |
A4=Longueur de lame droite(mm) | 25 | Finition 1 | dégondable | Désignation | Charnière |
Matériau du composant | Acier inoxydable | Type de produit | Charnière dégondable | Poids(kg) | 0,1493 |
PL Edelstahl | true |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières, dégondable en Inox (K1342), le numéro d'article est le suivant: K1342.06251616.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1342.06251616.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles