Charnières en inox (K1343)

Charnières en inox (K1343)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Inox 1.4401

· Finition : polie haute brillance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1343.04191212

Référence pièce
K1343.04191212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.10 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge utile(N) 1000 Largeur(mm) 30 Matériau principal Acier inoxydable A4
Corde acier 1.4401 Corps de finition de surface poli finition miroir A=Longueur(mm) 38
B2(mm) 14 B3(mm) 8 D1(mm) 4,5
D2(mm) 3 H(mm) 9,5 H1(mm) 5,5
Type de fixation avec perçages A1=Entraxe des alésages à gauc(mm) 11,5 A2=entraxe des alésages droite(mm) 11,5
A3=Longueur de lame gauche(mm) 19 A4=Longueur de lame droite(mm) 19 Désignation Charnière
F1(N) 700 F2(N) 450 Matériau du composant Acier inoxydable
Type de produit Charnière Poids(kg) 0,0375 PL Edelstahl true

Vous vous trouvez sur la page de Charnières en inox (K1343), le numéro d'article est le suivant: K1343.04191212.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1343.04191212.

Assistance technique