Charnières en Inox dégondable, à droite (K1345)

Charnières en Inox dégondable, à droite (K1345)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Inox 1.4401, 1.4104

· Finition : polie haute brillance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1345.06261515
K1345.06301818
K1345.06392323
K1345.06442525
K1345.06583333
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc
(mm)
A2=entraxe des alésages droite
(mm)
A3=Longueur de lame gauche
(mm)
A4=Longueur de lame droite
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Poids
(kg)

26.39 €

1 4 jours 52151526269006250,1371

26.74 €

1 4 jours 5917,517,529,529,510007100,1617

31.76 €

1 4 jours 7722,522,538,538,512005000,2066

34.34 €

1 4 jours 87252543,543,512004500,2205

41.24 €

1 4 jours 11532,532,557,557,512003500,2807

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 48 Matériau principal Acier inoxydable A4 Corde acier 1.4401
Corps de finition de surface poli finition miroir Version 2 droite B2(mm) 28
B3(mm) 10 D1(mm) 6,6 D2(mm) 6
H(mm) 16 H1(mm) 9 Type de fixation avec perçages
Finition 1 dégondable Désignation Charnière Matériau du composant Acier inoxydable
Type de produit Charnière dégondable PL Edelstahl true

Assistance technique