Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1345.16261515 |
K1345.16301818 |
K1345.16392323 |
K1345.16442525 |
K1345.16583333 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur (mm) | A1=Entraxe des alésages à gauc (mm) | A2=entraxe des alésages droite (mm) | A3=Longueur de lame gauche (mm) | A4=Longueur de lame droite (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.39 € | 1 | 4 jours | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 900 | 625 | 0,1355 | ||
26.74 € | 1 | 4 jours | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 1000 | 710 | 0,1592 | ||
31.76 € | 1 | 4 jours | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 1200 | 500 | 0,2005 | ||
34.34 € | 1 | 4 jours | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 1200 | 450 | 0,2211 | ||
41.24 € | 1 | 4 jours | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 1200 | 350 | 0,2836 |
Loading...
Largeur(mm) | 48 | Matériau principal | Acier inoxydable A4 | Corde acier | 1.4401 |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | poli finition miroir | Version 2 | gauche | B2(mm) | 28 |
B3(mm) | 10 | D1(mm) | 6,6 | D2(mm) | 6 |
H(mm) | 16 | H1(mm) | 9 | Type de fixation | avec perçages |
Finition 1 | dégondable | Désignation | Charnière | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Type de produit | Charnière dégondable | PL Edelstahl | true |
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc(mm)
A2=entraxe des alésages droite(mm)
A3=Longueur de lame gauche(mm)
A4=Longueur de lame droite(mm)
F1(N)
F2(N)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles