Charnières de fixation réglable en inox (K1346)

Charnières de fixation réglable en inox (K1346)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Inox 1.4571, résistance élevée à la corrosion

· Finition : polie mate

· réglable ±4 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1346.06884617

Référence pièce
K1346.06884617
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

116.96 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 100 Matériau principal Acier inoxydable A4 Corde acier 1.4571
Corps de finition de surface polie mate Version 2 réglable A=Longueur(mm) 114
B2(mm) 80 B3(mm) 10 D1(mm) 6,3
D2(mm) 8 H(mm) 28 H1(mm) 6
Type de fixation avec perçages A1=Entraxe des alésages à gauc(mm) 17 A2=entraxe des alésages droite(mm) 46
A3=Longueur de lame gauche(mm) 26 A4=Longueur de lame droite(mm) 88 Finition 1 vissable
Désignation Charnière Matériau du composant Acier inoxydable Type de produit Charnière
Poids(kg) 0,5756 PL Edelstahl true

Vous vous trouvez sur la page de Charnières de fixation réglable en inox (K1346), le numéro d'article est le suivant: K1346.06884617.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1346.06884617.

Assistance technique