Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1347.0541041222200
Largeur(mm) | 80 | Matériau principal | Acier inoxydable A2 | Corps de finition de surface | mat poli |
---|---|---|---|---|---|
Forme | C | Version 2 | dégondable | A=Longueur(mm) | 82 |
B2(mm) | 64 | B3(mm) | 8 | D=diamètre(mm) | 12 |
D1(mm) | 5,8 | D2(mm) | 7 | H(mm) | 7 |
H1(mm) | 3,5 | H2(mm) | 2,5 | Type de fixation | avec perçages |
A1=Entraxe des alésages à gauc(mm) | 22 | A2=entraxe des alésages droite(mm) | 22 | A3=Longueur de lame gauche(mm) | 41 |
A4=Longueur de lame droite(mm) | 41 | Finition 1 | vissable | Désignation | Charnière |
F1(N) | 5000 | F2(N) | 225 | Type de forme | version droite |
Type de produit | Charnière | Poids(kg) | 0,1603 | PL Edelstahl | true |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières de fixation en acier ou en inox, forme C, version droite (K1347), le numéro d'article est le suivant: K1347.0541041222200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1347.0541041222200.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles