Charnières de fixation en acier ou en inox, forme D, version gauche (K1347)

Charnières de fixation en acier ou en inox, forme D, version gauche (K1347)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Inox 1.4301.

· Finition : polie mate

· Pour portes encastrées

· Lubrification par graisseur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1347.0541041222201

Référence pièce
K1347.0541041222201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.82 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 80 Matériau principal Acier inoxydable A2 Corps de finition de surface mat poli
Forme D Version 2 dégondable A=Longueur(mm) 82
B2(mm) 64 B3(mm) 8 D=diamètre(mm) 12
D1(mm) 5,8 D2(mm) 7 H(mm) 7
H1(mm) 3,5 H2(mm) 2,5 Type de fixation avec perçages
A1=Entraxe des alésages à gauc(mm) 22 A2=entraxe des alésages droite(mm) 22 A3=Longueur de lame gauche(mm) 41
A4=Longueur de lame droite(mm) 41 Finition 1 vissable Désignation Charnière
F1(N) 5000 F2(N) 225 Type de forme version gauche
Type de produit Charnière Poids(kg) 0,1611 PL Edelstahl true

Vous vous trouvez sur la page de Charnières de fixation en acier ou en inox, forme D, version gauche (K1347), le numéro d'article est le suivant: K1347.0541041222201.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1347.0541041222201.

Assistance technique