Charnières de fixation en acier ou en inox, forme B, bras raccourci (K1347)

Charnières de fixation en acier ou en inox, forme B, bras raccourci (K1347)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Inox 1.4301.

· Finition : polie mate

· Pour portes encastrées

· Lubrification par graisseur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1347.063011619320
K1347.063011619321
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface D=diamètre
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Poids
(kg)
PL Edelstahl

34.67 €

1 4 jours Acier inoxydable A2mat poli161893,75-25000,3046true

16.32 €

1 4 jours Acierzingué16,5199,54700013000,3067false

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 65 Forme B A=Longueur(mm) 146
B2(mm) 51 B3(mm) 7 D1(mm) 6,6
D2(mm) 8 Type de fixation avec perçages A1=Entraxe des alésages à gauc(mm) 32
A2=entraxe des alésages droite(mm) 19 A3=Longueur de lame gauche(mm) 116 A4=Longueur de lame droite(mm) 30
Finition 1 vissable Désignation Charnière Type de forme bras raccourci
Type de produit Charnière

Assistance technique