Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1347.074404427272 |
K1347.074404427273 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corps de finition de surface | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.98 € | 1 | 4 jours | chromé | 0,1700 | ||
6.44 € | 1 | 4 jours | plaqué laiton mat | 0,1807 |
Loading...
Largeur(mm) | 89 | Matériau principal | Acier | Forme | E |
---|---|---|---|---|---|
A=Longueur(mm) | 89 | B2(mm) | 71,4 | B3(mm) | 8,8 |
D=diamètre(mm) | 10,6 | D1(mm) | 7 | D2(mm) | 6 |
H(mm) | 6 | H1(mm) | 3 | H2(mm) | 2,2 |
Type de fixation | avec perçages | A1=Entraxe des alésages à gauc(mm) | 27,2 | A2=entraxe des alésages droite(mm) | 27,2 |
A3=Longueur de lame gauche(mm) | 44,5 | A4=Longueur de lame droite(mm) | 44,5 | Finition 1 | vissable |
Désignation | Charnière | F1(N) | 5000 | F2(N) | 1500 |
Type de forme | rectangulaire | Type de produit | Charnière | PL Edelstahl | false |
Configurer
Propriétés de base
Corps de finition de surface
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles