Charnières de fixation en inox (K1349)

Charnières de fixation en inox (K1349)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Inox 1.4301.

· Finition : polie mate

· Pour portes encastrées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1349.06371919
K1349.07502424
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Forme A=Longueur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc
(mm)
A2=entraxe des alésages droite
(mm)
A3=Longueur de lame gauche
(mm)
A4=Longueur de lame droite
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
Poids
(kg)

23.45 €

1 4 jours 102A75110766,73,8218,518,537,537,527,527,525250,2489

35.10 €

1 4 jours 114B100120887,34,3324245050404028,528,50,3390

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge utile(N) 8000 Matériau principal Acier inoxydable A2 Corde acier 1.4301
Corps de finition de surface mat poli B3(mm) 13 D2(mm) 8
H(mm) 14 Type de fixation avec perçages Finition 1 vissable
Désignation Charnière Matériau du composant Acier inoxydable Type de produit Charnière
PL Edelstahl true

Assistance technique