Charnières en inox avec friction préréglée, forme A (K1518)

Charnières en inox avec friction préréglée, forme A (K1518)
· Couple constant

· Couple stable

· Résistant à la corrosion

· design attrayant

· Montage facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1518.55853
K1518.55855
K1518.65858
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
A1
(mm)
D1
(mm)
S
(mm)
Couple max.
(Nm)
Poids
(kg)

51.07 €

1 4 jours 553812230,1213

56.37 €

1 4 jours 553816250,1825

70.83 €

1 4 jours 655018380,2515

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable A2 Corde acier 1.4310 Forme A
B=Largeur(mm) 85 B1(mm) 48 D(mm) 6,3
Type de fixation avec perçages Finition 1 avec friction préréglée Désignation Charnière
PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique