Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1665.35600 |
K1665.356001 |
K1665.35602 |
K1665.356021 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | Finition 1 | Désignation | Type de produit | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.89 € | 1 | 4 jours | incolore | ressort d'ouverture | Charnière à Ressort | Charnière à Ressort | 0,0200 | ||
28.46 € | 1 | 4 jours | noir | ressort d'ouverture | Charnière à Ressort | Charnière à Ressort | 0,0200 | ||
20.72 € | 1 | 4 jours | incolore | sans ressort | Charnière | Charnière | 0,0180 | ||
21.15 € | 1 | 4 jours | noir | sans ressort | Charnière | Charnière | 0,0180 |
Loading...
Largeur(mm) | 60 | Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | anodisé |
---|---|---|---|---|---|
A=Longueur(mm) | 35 | A1(mm) | 21 | B1(mm) | 30 |
D(mm) | 3,5 | D1(mm) | 10 | Type de fixation | avec perçages |
S(mm) | 3,3 | F1(N) | 2700 | F2(N) | 4200 |
PL Edelstahl | false |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
Finition 1
Désignation
Type de produit
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles