Charnières à ressort profil aluminium 0,7 Nm, version longue (K1666)

Charnières à ressort profil aluminium 0,7 Nm, version longue (K1666)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Ouverture automatique

· Ressort de tension intégré

· Plage de température -20 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1666.35900
K1666.359001
K1666.35902
K1666.359021
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Finition 1 Désignation Type de produit Poids
(kg)

43.59 €

1 4 jours incoloreressort d'ouvertureCharnière à RessortCharnière à Ressort0,0200

45.36 €

1 4 jours noirressort d'ouvertureCharnière à RessortCharnière à Ressort0,0200

32.94 €

1 4 jours incoloresans ressortCharnièreCharnière0,0290

33.87 €

1 4 jours noirsans ressortCharnièreCharnière0,0290

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 90 Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface anodisé
A=Longueur(mm) 35 A1(mm) 21 B1(mm) 30
D(mm) 3,5 D1(mm) 10 Type de fixation avec perçages
S(mm) 3,3 F1(N) 3400 F2(N) 7000
PL Edelstahl false

Assistance technique