Bride d’intersection en aluminium (K0479)

Bride d’intersection en aluminium (K0479)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0479.5220
K0479.5225
K0479.5230
K0479.5240
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
K
(mm)
R
(mm)
A=Diamètre intérieur
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G=Largeur
(mm)
H
(mm)
L=Hauteur
(mm)
M=Longueur
(mm)
S
(mm)
Poids
(kg)

22.51 €

1 4 jours 7624620,2304545755752,575M8x500,2955

22.51 €

1 4 jours 7624625,2304545755752,575M8x500,2857

22.51 €

1 4 jours 7624630,2304545755752,575M8x500,2699

25.33 €

1 4 jours 9755740,24060601007670100M8x700,5578

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface tribofinition Matériau du composant Acier
Finition 2 pour tube rond Finition 1 avec bride Désignation Bride
N(mm) 10 Composant de finition de surface zingué RoHS true

Assistance technique