Bride d’intersection en aluminium (K0480)

Bride d’intersection en aluminium (K0480)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres dimensions pour les tubes carrés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0480.5225
K0480.5230
K0480.5240
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
A=Carré femelle
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
Poids
(kg)

22.08 €

1 4 jours 7756252,5754625,330454557M8x500,2750

22.08 €

1 4 jours 7756252,5754630,330454557M8x500,2596

24.91 €

1 4 jours 910075701005740,440606076M8x700,5385

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface tribofinition Matériau du composant Acier
Finition 2 pour tube carré Finition 1 avec bride Désignation Bride
N(mm) 10 Composant de finition de surface zingué RoHS true

Assistance technique