Charnière en thermoplastique avec friction réglable (K0440)

Charnière en thermoplastique avec friction réglable (K0440)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Peuvent être vissées sur tous les éléments plans et profilés aluminium

· Les charnières peuvent être fixées dans une rainure à l'aide des broches-guides

· La friction peut être réglée en continu au moyen d'une vis d'arrêt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0440.56181800
K0440.56181806
K0440.56181808
K0440.56232300
K0440.56232308
K0440.56232310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc
(mm)
A2=entraxe des alésages droite
(mm)
A3=Longueur de lame gauche
(mm)
A4=Longueur de lame droite
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Broches-guides pour rainure Poids
(kg)

13.40 €

1 4 jours 5417,7517,752727400325-0,0542

13.40 €

1 4 jours 5417,7517,75272740032560,0543

13.40 €

1 4 jours 5417,7517,75272740032580,0541

14.67 €

1 4 jours 73,522,7522,7536,7536,75600425-0,0684

14.67 €

1 4 jours 73,522,7522,7536,7536,7560042580,0690

14.67 €

1 4 jours 73,522,7522,7536,7536,75600425100,0689

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 56 Matériau principal Thermoplastique Couleur principale noir
Type de fixation avec perçages Finition 1 avec friction réglable Désignation Charnière
Matériau du composant Acier inoxydable Type de produit Charnière avec friction réglable PL Edelstahl true

Assistance technique