Bride droite en plastique à articulation sphérique (K0483)

Bride droite en plastique à articulation sphérique (K0483)
· Raccordement flexible par plaque de connexion universelle

· Pivotement libre à 60° / rotation à 360°

· Serrage très résistant grâce au revêtement de surface spécial

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0483.181

Référence pièce
K0483.181
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

37.16 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier Finition 2 pour tube rond
B(mm) 5,5 G(mm) 40 F(mm) 15
K(mm) 30 M(mm) 30 A=Diamètre intérieur(mm) 18,1
Finition 1 droite Désignation Bride C(mm) 21
D(mm) M5X10 E(mm) 32,5 Type de forme à articulation sphérique
H(mm) 20 I(mm) 34 L=Longueur(mm) 86
Mb(Nm) 5 Composant de finition de surface zingué Poids(kg) 0,0630
PL Edelstahl false RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Bride droite en plastique à articulation sphérique (K0483), le numéro d'article est le suivant: K0483.181.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0483.181.

Assistance technique