Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0483.5301
Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | tribofinition | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | pour tube rond | D1(mm) | 5,8 | K(mm) | 38,1 |
M(mm) | 60 | A=Diamètre intérieur(mm) | 30,1 | Finition 1 | droite |
Désignation | Bride | C(mm) | 30 | D(mm) | M6 |
E(mm) | 40 | Type de forme | à articulation sphérique | H(mm) | 16 |
I(mm) | 53 | J(mm) | 34 | L=Longueur(mm) | 110 |
Mb(Nm) | 40 | Composant de finition de surface | zingué | W(mm) | 30,2 |
Poids(kg) | 0,2580 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Vous vous trouvez sur la page de Bride droite en aluminium à articulation sphérique (K0483), le numéro d'article est le suivant: K0483.5301.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0483.5301.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles