Inscription
Configurer
  • A=Diamètre intérieur(mm)
  • B=Diamètre intérieur(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • F(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • M(mm)
  • P(mm)
  • R(mm)
  • Poids(kg)
  • Type
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 4 jours ouvrables

    Bride articulée sans denture en plastique (K0489)

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 2 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce

    A=Diamètre intérieur

    (mm)

    B=Diamètre intérieur

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    F

    (mm)

    H

    (mm)

    L

    (mm)

    M

    (mm)

    P

    (mm)

    R

    (mm)

    S

    Poids

    (kg)

    Quantité minimale de commande
    18
    18
    30
    25
    26,5
    25
    45
    90
    45
    21
    34
    M6x18
    0,0532
    1 pièces
    30
    30
    45
    40
    41,5
    40
    68
    136
    68
    28,5
    52,5
    M8x25
    0,1590
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    3.24 €
    ( 3.86 € )
    4 jours ouvrables
    8.65 €
    ( 10.29 € )
    4 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    · Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

    · Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

    · Réglable à 180° sans paliers

    · Sur demande : manettes indexables en plastique pour la fixation