Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1874.010X2000 |
K1874.010X5000 |
K1874.011X3000 |
K1874.011X5000 |
K1874.012X3000 |
K1874.012X5000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version 2 | D1 (mm) | P=longueur de câble (mm) | Nombre de conducteurs x section transversale du conducteur | Nombre de cycles de flexion max. | Tension de te- Nue aux chocs nominale (V) | Courant nominal (40 °C) (A) | Tension de service (V) | Rayon de courbure câble fixe | Sans halogène | L (mm) | Résistance du conducteur (20 °C) (Ω/km) | Matériau du composant | Tension de contrôle (V) | Plage de température câble en mouvement | Plage de température câble fixe | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.48 € | 1 | 4 jours | 3 pôles | 4,1 | 2000 | 3 x 0,25 mm² | 10.000.000 (25 °C) | 1500 | 4 | 50 AC / 60 DC | ≥ 5 x D1 | oui | 32 | 79 | Polyuréthane | 2500 AC | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | 0,0750 | ||
15.84 € | 1 | 4 jours | 3 pôles | 4,1 | 5000 | 3 x 0,25 mm² | 10.000.000 (25 °C) | 1500 | 4 | 50 AC / 60 DC | ≥ 5 x D1 | oui | 32 | 79 | Polyuréthane | 2500 AC | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | 0,1141 | ||
11.12 € | 1 | 4 jours | 4 pôles | 4,8 | 3000 | 4 x 0,25 mm² | 2.000.000 (25 °C) | 1500 | 4 | 50 AC / 60 DC | ≥ 5 x D1 | non | 32 | 79 | PVC | 2000 AC | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | 0,1140 | ||
12.75 € | 1 | 4 jours | 4 pôles | 4,8 | 5000 | 4 x 0,25 mm² | 2.000.000 (25 °C) | 1500 | 4 | 50 AC / 60 DC | ≥ 5 x D1 | non | 32 | 79 | PVC | 2000 AC | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | 0,2300 | ||
35.80 € | 1 | 4 jours | 8 pôles | 5,5 | 3000 | 8 x 0,14 mm² | 2.000.000 (25 °C) | 800 | 1,5 | 30 AC / 30 DC | ≥ 6 x D1 | non | 34 | 78 | Polyuréthane | 3000 AC | -15 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | 0,1124 | ||
45.49 € | 1 | 4 jours | 8 pôles | 5,5 | 5000 | 8 x 0,14 mm² | 2.000.000 (25 °C) | 800 | 1,5 | 30 AC / 30 DC | ≥ 6 x D1 | non | 34 | 78 | Polyuréthane | 3000 AC | -15 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | 0,1783 |
Loading...
Matériau principal | Plastique | Couleur principale | noir | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | à bornes à vis | Désignation | Connecteur | Rayon de courbure câble en mouvement | ≥ 10 x D1 |
Compatibilité CEM | non blindé | Couleur du composant | noir | Type de forme | douille droite |
Tension nominale(V) | 300 AC | Indice de protection | IP65/IP67 | PL Edelstahl | false |
Configurer
Propriétés de base
Version 2
D1(mm)
P=longueur de câble(mm)
Nombre de conducteurs x section transversale du conducteur
Nombre de cycles de flexion max.
Tension de te- Nue aux chocs nominale(V)
Courant nominal (40 °C)(A)
Tension de service(V)
Rayon de courbure câble fixe
Sans halogène
L(mm)
Résistance du conducteur (20 °C)(Ω/km)
Matériau du composant
Tension de contrôle(V)
Plage de température câble en mouvement
Plage de température câble fixe
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles