Connecteur M8x1 à douille avec verrouillage à vis non blindé, forme B, douille coudée (K1874)

Connecteur M8x1 à douille avec verrouillage à vis non blindé, forme B, douille coudée (K1874)
· Indice de protection jusqu'à IP 67

· Plage de température élevée

· Avec verrouillage à vis

· Codage A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1874.030X2000
K1874.030X5000
K1874.031X3000
K1874.031X5000
K1874.032X3000
K1874.032X5000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 2 D1
(mm)
P=longueur de câble
(mm)
Nombre de conducteurs x section transversale du conducteur Nombre de cycles de flexion max. Tension de te- Nue aux chocs nominale
(V)
Courant nominal (40 °C)
(A)
Tension de service
(V)
Rayon de courbure câble fixe Sans halogène L
(mm)
Résistance du conducteur (20 °C)
(Ω/km)
Matériau du composant Tension de contrôle
(V)
Plage de température câble en mouvement Plage de température câble fixe Poids
(kg)

10.91 €

1 4 jours 3 pôles4,120003 x 0,25 mm²10.000.000 (25 °C)1500450 AC / 60 DC≥ 5 x D1oui2579Polyuréthane2500 AC-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C0,0600

16.12 €

1 4 jours 3 pôles4,150003 x 0,25 mm²10.000.000 (25 °C)1500450 AC / 60 DC≥ 5 x D1oui2579Polyuréthane2500 AC-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C0,1300

10.63 €

1 4 jours 4 pôles4,830004 x 0,25 mm²2.000.000 (25 °C)1500450 AC / 60 DC≥ 5 x D1non2579PVC2000 AC-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C0,0760

12.26 €

1 4 jours 4 pôles4,850004 x 0,25 mm²2.000.000 (25 °C)1500450 AC / 60 DC≥ 5 x D1non2579PVC2000 AC-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C0,1820

35.93 €

1 4 jours 8 pôles5,530008 x 0,14 mm²2.000.000 (25 °C)8001,530 AC / 30 DC≥ 6 x D1non2478Polyuréthane3000 AC-15 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C0,1139

45.62 €

1 4 jours 8 pôles5,550008 x 0,14 mm²2.000.000 (25 °C)8001,530 AC / 30 DC≥ 6 x D1non2478Polyuréthane3000 AC-15 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C0,1790

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Plastique Couleur principale noir Forme B
Finition 1 à bornes à vis Désignation Connecteur Rayon de courbure câble en mouvement ≥ 10 x D1
Compatibilité CEM non blindé Couleur du composant noir Type de forme douille coudée
Tension nominale(V) 300 AC Indice de protection IP65/IP67 PL Edelstahl false

Assistance technique