Charnières en inox, ajustables (K1900)

Charnières en inox, ajustables (K1900)
· Permet de relier deux composants fixes de façon mobile l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Ajustable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1900.07382121

Référence pièce
K1900.07382121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

44.85 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 60 Matériau principal Acier inoxydable A4 Corde acier 1.4401
A=Longueur(mm) 76 B1(mm) 34 H(mm) 15
Type de fixation avec perçages A1=Entraxe des alésages à gauc(mm) 21 A2=entraxe des alésages droite(mm) 21
A3=Longueur de lame gauche(mm) 38 A4=Longueur de lame droite(mm) 38 A5(mm) 7
A6(mm) 10 Finition 1 réglable Désignation Charnière
F1(N) 9000 F2(N) 1000 Type de forme horizontal/vertical
Angle d'ouverture 180° Type de produit Charnière S=Épaisseur(mm) 8
Course réglage L max.(mm) 4 Poids(kg) 0,2380 PL Edelstahl true
RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Charnières en inox, ajustables (K1900), le numéro d'article est le suivant: K1900.07382121.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1900.07382121.

Assistance technique