Bride en croix en aluminium, forme B (K0497)

Bride en croix en aluminium, forme B (K0497)
· Élément de construction pour une unité linéaire

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0497.5050

Référence pièce
K0497.5050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

88.64 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Couleur principale noir A=Carré femelle(mm) 50
Finition 1 en croix Finition 2 pour unité linéaire B(mm) 126
Désignation Bride C(mm) 86 Forme B
M(mm) 53 Matériau du composant Acier Corps de finition de surface laqué poudre
Composant de finition de surface zingué Typ=Diamètre intérieur(mm) 50 V1(mm) M8x50
V2(mm) M8x50 Poids(kg) 1,1740 RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Bride en croix en aluminium, forme B (K0497), le numéro d'article est le suivant: K0497.5050.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0497.5050.

Assistance technique