Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Finition 1 | avec bride | Finition 2 | pour unité linéaire |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Bride | Forme | A | M2(mm) | 60 |
Corps de finition de surface | électropoli | Code acier | 1.4308 | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
M1(mm)
M3(mm)
Typ=Diamètre intérieur(mm)
V1(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles