Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1927.112012 |
K1927.112014 |
K1927.112016 |
K1927.112018 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre intérieur (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.59 € | 1 | 4 jours | 12 | 0,0321 | ||
30.59 € | 1 | 4 jours | 14 | 0,0257 | ||
30.59 € | 1 | 4 jours | 16 | 0,0184 | ||
30.59 € | 1 | 4 jours | 18 | 0,0101 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Désignation | Douille de Réduction | D=Diamètre extérieur(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | 3,6 | L=Longueur(mm) | 20 | A(mm) | 3 |
Assorti à | 21730 | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre intérieur(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles