Inscription
Configurer
  • D1(mm)
  • D4(mm)
  • H1(mm)
  • H=Hauteur(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • D=Diamètre extérieur(mm)
  • D2=Filetage
  • Type
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 4 jours ouvrables

    Pince de serrage pour bridage extérieur (K1184)

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 4 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    D1

    (mm)

    D4

    (mm)

    H1

    (mm)

    D3

    H=Hauteur

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3

    (mm)

    D=Diamètre extérieur

    (mm)

    D2=Filetage

    Poids

    (kg)

    Quantité minimale de commande
    21
    20
    25
    M5
    29
    10
    4
    65
    M8
    0,2107
    1 pièces
    25
    24
    35
    M6
    40
    15
    5
    90
    M10
    0,5636
    1 pièces
    25
    24
    40
    M6
    46
    20
    5
    120
    M10
    1,1800
    1 pièces
    29
    28
    45
    M8
    52
    25
    6
    160
    M12
    2,2580
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    239.00 €
    ( 284.41 € )
    4 jours ouvrables
    318.68 €
    ( 379.23 € )
    4 jours ouvrables
    385.25 €
    ( 458.45 € )
    4 jours ouvrables
    570.40 €
    ( 678.78 € )
    4 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    · Pour le serrage de pièces présentant des contours asymétriques

    · Répétabilité élevée