Mandrins de centrage expansibles, pour petits alésages, forme A (K1293)

Mandrins de centrage expansibles, pour petits alésages, forme A (K1293)
· Positionnement et serrage de pièces dans les petits perçages

· Manipulation simple

· Différentes variantes de montage

· Préservation de la surface de la pièce par pression de surface

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1293.105060
K1293.106080
K1293.108100
K1293.110125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Diamètre minimum
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
SW2
(mm)
D3 D=Diamètre max.
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
L1
(mm)
SW1
(mm)
Force de serrage max.
(kN)
Poids
(kg)

30.19 €

1 4 jours 5106M382,50,92M66106660,190,0037

30.67 €

1 4 jours 6106M3102,52,42,5M68106660,340,0053

31.44 €

1 4 jours 8128M41234,43M810127880,620,0103

32.52 €

1 4 jours 10128M41538,14M812,5127880,620,0148

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Désignation Mandrin de Centrage Corps de finition de surface naturel
Forme A Domaines d'application pièces traitées Code acier 1.4305
Type de serrage bridage intérieur RoHS true PL Edelstahl true

Assistance technique