Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1293.204050 |
K1293.205060 |
K1293.206080 |
K1293.208100 |
K1293.210120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=Diamètre minimum (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | SW2 (mm) | D3 | D=Diamètre max. (mm) | L (mm) | T (mm) | L1 (mm) | SW1 (mm) | Force de serrage max. (kN) | Poids (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.13 € | 1 | 4 jours | 4 | 10 | 8 | 6,5 | 2,5 | 0,9 | 2 | M8 | 5 | 9,8 | 2 | 6 | 8 | 0,15 | 0,0050 | - | ||
29.13 € | 1 | 4 jours | 5 | 12 | 8 | 8 | 2,5 | 0,9 | 2 | M8 | 6 | 9,8 | 2 | 6 | 10 | 0,19 | 0,0070 | - | ||
29.49 € | 1 | 4 jours | 6 | 12 | 8 | 10 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | M8 | 8 | 9,8 | 2,5 | 6 | 10 | 0,34 | 0,0090 | true | ||
30.33 € | 1 | 4 jours | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | 4,4 | 3 | M8 | 10 | 11,8 | 3 | 8 | 10 | 0,62 | 0,0150 | true | ||
31.51 € | 1 | 4 jours | 10 | 14 | 10 | 15 | 3 | 8,1 | 4 | M10 | 12 | 11,8 | 4 | 8 | 10 | 0,8 | 0,0180 | true |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Désignation | Mandrin de Centrage | Corps de finition de surface | naturel |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Code acier | 1.4305 | PL Edelstahl | true |
Configurer
Propriétés de base
D=Diamètre minimum(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
SW2(mm)
D3
D=Diamètre max.(mm)
L(mm)
T(mm)
L1(mm)
SW1(mm)
Force de serrage max.(kN)
Poids(kg)
RoHS
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles