Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Couleur principale | Matériau du composant | Largeur de fente (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.59 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 6 | 10 | 5.6 | M5 | 8 | 4 | 10 | ||
1.66 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 8 | 13 | 7.6 | M6 | 10 | 6 | 13 | ||
1.75 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 10 | 15 | 9.6 | M8 | 12 | 6 | 15 | ||
2.17 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 10 | 15 | 9.6 | M6 | 12 | 6 | 15 | ||
2.35 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 12 | 18 | 11.6 | M8 | 14 | 7 | 18 | ||
2.77 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 14 | 22 | 13.6 | M8 | 16 | 8 | 22 | ||
1.95 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 12 | 18 | 11.6 | M10 | 14 | 7 | 18 | ||
2.18 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 14 | 22 | 13.6 | M12 | 16 | 8 | 22 | ||
2.72 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 16 | 25 | 15.6 | M14 | 18 | 9 | 25 | ||
3.37 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 18 | 28 | 17.6 | M16 | 20 | 10 | 28 | ||
5.74 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 20 | 32 | 19.6 | M18 | 24 | 12 | 32 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 22 | 35 | 21.6 | M20 | 28 | 14 | 35 | ||
10.23 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 24 | 40 | 23.6 | M22 | 32 | 16 | 40 | ||
11.91 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 28 | 44 | 27.6 | M24 | 36 | 18 | 44 | ||
37.88 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 32 | 50 | 31.5 | M27 | 40 | 20 | 50 | ||
29.31 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 36 | 54 | 35.5 | M30 | 44 | 22 | 54 | ||
60.36 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 42 | 65 | 41.5 | M36 | 52 | 26 | 65 | ||
2.77 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 14 | 22 | 13.6 | M10 | 16 | 8 | 22 | ||
3.37 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 16 | 25 | 15.6 | M12 | 18 | 9 | 25 | ||
4.18 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 18 | 28 | 17.6 | M12 | 20 | 10 | 28 | ||
6.46 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 20 | 32 | 19.6 | M12 | 24 | 12 | 32 | ||
7.73 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 22 | 35 | 21.6 | M12 | 28 | 14 | 35 | ||
4.18 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 18 | 28 | 17.6 | M14 | 20 | 10 | 28 | ||
5.98 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 20 | 32 | 19.6 | M16 | 24 | 12 | 32 | ||
11.08 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 24 | 40 | 23.6 | M16 | 32 | 16 | 40 | ||
12.77 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 28 | 44 | 27.6 | M16 | 36 | 18 | 44 | ||
8.45 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 22 | 35 | 21.6 | M18 | 28 | 14 | 35 | ||
12.61 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 24 | 40 | 23.6 | M20 | 32 | 16 | 40 | ||
13.28 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 28 | 44 | 27.6 | M20 | 36 | 18 | 44 | ||
9.48 € | 1 | 4 jours | Aluminium | EN AW-7075 | - | Brillant | - | Acier | 6 | 10 | 5.6 | M4 | 8 | 4 | 10 | ||
9.41 € | 1 | 4 jours | Aluminium | EN AW-7075 | - | Brillant | - | Acier | 8 | 13 | 7.6 | M6 | 10 | 6 | 13 | ||
20.34 € | 1 | 4 jours | Aluminium | EN AW-7075 | - | Brillant | - | Acier | 14 | 22 | 13.6 | M10 | 16 | 8 | 22 | ||
32.93 € | 1 | 4 jours | Aluminium | EN AW-7075 | - | Brillant | - | Acier | 22 | 35 | 21.6 | M16 | 28 | 14 | 35 | ||
25.57 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 10 | Tempéré | Noir | - | 36 | 54 | 35.5 | M24 | 44 | 22 | 54 | ||
4.10 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4305 | - | Brillant | - | - | 8 | 13 | 7.6 | M6 | 10 | 6 | 13 | ||
4.50 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4305 | - | Brillant | - | - | 10 | 15 | 9.6 | M8 | 12 | 6 | 15 | ||
5.60 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4305 | - | Brillant | - | - | 12 | 18 | 11.6 | M10 | 14 | 7 | 18 | ||
7.74 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4305 | - | Brillant | - | - | 14 | 22 | 13.6 | M12 | 16 | 8 | 22 | ||
10.92 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4305 | - | Brillant | - | - | 16 | 25 | 15.6 | M14 | 18 | 9 | 25 | ||
14.35 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4305 | - | Brillant | - | - | 18 | 28 | 17.6 | M16 | 20 | 10 | 28 |
Loading...
Fonction | Standard |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Corde acier
Qualité
Corps de finition de surface
Couleur principale
Matériau du composant
Largeur de fente(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D=filetage(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
L=Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles