Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07080-105 |
07080-106 |
07080-108 |
07080-110 |
07080-112 |
07080-114 |
07080-116 |
07080-118 |
07080-120 |
07080-124 |
07080-130 |
07080-136 |
07080-210 |
07080-216 |
07080-310 |
07080-316 |
07080-416 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de fente (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.09 € | 1 | 4 jours | 6 | 10 | 5.6 | M5 | 8 | 4 | ||
4.32 € | 1 | 4 jours | 8 | 13 | 7.6 | M6 | 10 | 6 | ||
4.75 € | 1 | 4 jours | 10 | 15 | 9.7 | M8 | 12 | 6 | ||
5.37 € | 1 | 4 jours | 12 | 18 | 11.7 | M10 | 14 | 7 | ||
5.71 € | 1 | 4 jours | 14 | 22 | 13.7 | M12 | 16 | 8 | ||
9.33 € | 1 | 4 jours | 16 | 25 | 15.7 | M14 | 18 | 9 | ||
9.41 € | 1 | 4 jours | 18 | 28 | 17.7 | M16 | 20 | 10 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 20 | 32 | 19.7 | M18 | 24 | 12 | ||
17.02 € | 1 | 4 jours | 22 | 35 | 21.7 | M20 | 28 | 14 | ||
28.54 € | 1 | 4 jours | 28 | 44 | 27.7 | M24 | 36 | 18 | ||
54.05 € | 1 | 4 jours | 36 | 54 | 35.6 | M30 | 44 | 22 | ||
104.73 € | 1 | 4 jours | 42 | 65 | 41.5 | M36 | 52 | 26 | ||
9.78 € | 1 | 4 jours | 14 | 22 | 13.5 | M10 | 16 | 8 | ||
14.35 € | 1 | 4 jours | 20 | 32 | 19.7 | M16 | 24 | 12 | ||
12.82 € | 1 | 4 jours | 18 | 28 | 17.5 | M10 | 20 | 10 | ||
22.22 € | 1 | 4 jours | 22 | 35 | 21.5 | M16 | 28 | 14 | ||
30.75 € | 1 | 4 jours | 28 | 44 | 27.5 | M16 | 36 | 18 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | noir oxydé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur de fente(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D=filetage(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles